Filtre catalogue
3D Search
Recherche 2D
Couleur
Catalogues
Comparer
FR
Recherche 2D
Sketch the part you are looking for or have a photo described in text form
Recherche 2D
Create a simple sketch to find similar parts
Create sketch
Create image description with AI
Drop file here
ou
Choix du fichier
Click & Paste
Formats de fichiers supportés:
.PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
...
Misumi
Metric
Cylinders / Cylinder Components / Connecting Components
FJUN, FJUNS, FJUNSS - Joints flottants-Connecteur de cylindre-Type à filetage femelle-Type compact-Dimension L standard
Misumi
...
FJUN, FJUNS, FJUNSS - Joints flottants-Connecteur de cylindre-Type à filetage femelle-Type compact-Dimension L standard
1/5
1
1
2
|
0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FJUN14
Vertical Mode
Expand Table
Langue préférée du catalogue
FR
Reset filters
1/5
Traitement de la surface du support
PN
Matériau
MAT
Traitement de surface
ST
Dureté
HARD
M
M
L
L [mm]
MxPas
MP
l
LL [mm]
D
D [mm]
H
H [mm]
T
T [mm]
W
W [mm]
L1
L1 [mm]
SR
SR [mm]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
FJUN5
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
5
17
5X0.8
10
12
16
5.0
10
6
50
FJUN6
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
6
20
6X1.0
12
12
16
5.0
10
6
50
FJUN8
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
8
23
8X1.25
14
16
22
5.0
13
8
60
FJUN10
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
10
25
10X1.25
15
16
22
5.0
13
8
60
FJUN12
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
12
29
12X1.25
18
22
30
5.5
19
10
100
FJUN14
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
14
33
14X1.5
21
22
30
5.5
19
10
100
FJUN16
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
16
37
16X1.5
24
28
36
8.0
21
12
100
FJUN18
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
18
41
18X1.5
27
28
36
8.0
21
12
100
FJUN20
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
20
46
20X1.5
30
32
42
10.0
26
15
200
FJUN22
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
22
50
22X1.5
33
32
42
10.0
26
15
200
FJUN24
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
24
55
24X1.5
36
38
48
12.0
32
16
200
FJUN26
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
26
60
26X1.5
39
38
48
12.0
32
16
200
FJUN30
EN 1.1191 l'équivalent
Oxydation noire
Trempe superficielle par induction 45~50HRC
30
65
30X1.5
43
48
58
16.0
36
18
250
Show compressed display (13 configurable products)
Information sur le composant
Pièces similaires
Request for quote (RFQ)
Misumi
- FJUN, FJUNS, FJUNSS
Shorttext
Joints flottants-Connecteur de cylindre-Type à filetage femelle-Type compact-Dimension L standard
Dernières modifications
29.11.2024 04:28:44
Unité
Mots clés
Joints
Classifications
CNS
CNSERPBASE Object Properties